您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
AVL - Multi-stage vacuum generators
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
MULTI-STAGE
Powered by
CAD模型選擇
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/multistadio/avl.prj},{NB=AVL180V},{SHA256=/VdjatFhcA9Rb7/pjoRmR7yatU4BFWHhIu6zKEk587k=},{INAME=avl180v},{NAME=avl180v},{NNCUSTOM=AVL},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Multistadio},{NBCUSTOM=AVL180V},{LINACUSTOM=AVL180V},{STEPFILE=AVL180V},{PNGFILE=AVL90-180-240_f},{DWGFILE=AVL180V},{CODE=AVL180V},{U=G1 ½},{P=G3/8},{R=G1 ½},{PRESS=4},{GV4B=90.0},{C4B=1580},{P4B=500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
U
Vacuum
[mm]
P
Air Supplier
[mm]
R
Exhaust
[mm]
PRESS
Working Pressure
[Bar]
GV4B
Vacuum Level at 4 bar
[KPa]
C4B
Flow at 4 bar
[Nl/min]
P4B
Air Consumption at 4 bar
[Nl/min]
AVL003
AVL003
G1/8
G1/8
G1/8
4
86.1
56
32
AVL007
AVL007
G1/8
G1/8
G1/8
4
86.1
110
64
AVL090
AVL090
G1
G3/8
G1
4
90.0
900
250
AVL090SV
AVL090SV
G1
G3/8
G1
4
90.0
900
250
AVL090V
AVL090V
G1
G3/8
G1
4
90.0
900
250
AVL180
AVL180
G1 ½
G3/8
G1 ½
4
90.0
1580
500
AVL180SV
AVL180SV
G1 ½
G3/8
G1 ½
4
90.0
1580
500
AVL180V
AVL180V
G1 ½
G3/8
G1 ½
4
90.0
1580
500
AVL240
AVL240
G1 ½
G3/8
G1 ½
4
90.0
2400
750
AVL240SV
AVL240SV
G1 ½
G3/8
G1 ½
4
90.0
2400
750
AVL240V
AVL240V
G1 ½
G3/8
G1 ½
4
90.0
2400
750
AVL360
AVL360
G2
G3/8
G1 ½
4
90.0
3160
1000
AVL360V
AVL360V
G2
G3/8
G1 ½
4
90.0
3160
1000
AVL540
AVL540
G2
G1/2
G1 ½
4
90.0
4800
1500
AVL540V
AVL540V
G2
G1/2
G1 ½
4
90.0
4800
1500
AVL720
AVL720
G2
G1/2
G1 ½
4
90.0
7200
2250
AVL720V
AVL720V
G2
G1/2
G1 ½
4
90.0
7200
2250
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處